Publique sus productos
Wire Mesh Tray System
Wire Mesh Tray System
Wire Mesh Tray System
Wire Mesh Tray System

    Wire Mesh Tray System

    Traducido por Google,

    La bandeja de malla de alambre es liviana, flexible y fácil de instalar. Debido a su pequeña superficie no se acumula suciedad ni humedad. Todo tipo de accesorios se pueden hacer fácilmente en el sitio. Simplemente obtenga secciones rectas de la bandeja de malla, algunos accesorios como el kit de empalme universal y un cortador de pernos y estará listo para comenzar.
    La bandeja de malla metálica Niedax está disponible en muchos acabados y se puede utilizar en entornos industriales y comerciales, en interiores y exteriores.

    Contiene bandeja de malla: MTC

    Especificaciones
    • Measurements:
      Height : 30, 54, 105 mm
      Width  : 50 - 600 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNiedax_Mesh_Tray
    • Familia de productoNiedax
    • Grupo de productosRevit Libraries (.rvt)
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-07-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioOtro
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC000853
    • Nombre ETIMMesh cable tray
    • Nombre UNSPSCCable accessories
    • Código UNSPSC26121630
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11
    • Descripción Uniclass 2015Cable management and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniClass Electrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution