Publique sus productos
Walkable Cable Trays

Walkable Cable Trays

Traducido por Google,

El sistema se crea como un producto innovador para el enrutamiento de medios para uso rudo en la producción de carrocerías en la industria automotriz. Con los espesores de material específicos de la aplicación de los componentes más importantes en 1,5 mm o 2,0 mm, una altura lateral de 60 mm, 100 mm, 110 mm y numerosos accesorios, el uso del sistema BKS también se adapta a otras industrias en la construcción de plantas .

Bandejas portacables contenidas: RSUS, RSSUP, RSSKP, RSQLS, RSBS

Especificaciones
  • Measurements:
    Height : 60, 100, 110 mm
    Width  : 100 - 600 mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNiedax_Walkable_Cable_Trays
  • Familia de productoNiedax
  • Grupo de productosRevit Libraries (.rvt)
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2023-08-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioOtro
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEC000047
  • Nombre ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Nombre UNSPSCCable accessories
  • Código UNSPSC26121630
  • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11
  • Descripción Uniclass 2015Cable management and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 19
  • Título OmniClass Electrical Cable Trays
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution