Publique sus productos
Cable Tray System
Cable Tray System

    Cable Tray System

    4.8 de 5 estrellas4.8(17 reseñas)
    Traducido por Google,

    La bandeja portacables Niedax es una solución extremadamente versátil y rentable para sus necesidades de cableado.
    Puede seleccionar entre una amplia gama de tamaños de bandejas, accesorios y accesorios en varios espesores y acabados de materiales.
    La bandeja portacables Niedax se adapta a sus necesidades individuales, las dimensiones personalizadas están disponibles bajo pedido.

    Bandejas portacables contenidas: RL, RLC, RLU, RLUC, RLV, RLVC

    Especificaciones
    • Measurements:
      Height : 35, 50, 60, 85, 110 mm
      Width  : 50 - 600 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNiedax_Cable_Trays
    • Familia de productoNiedax
    • Grupo de productosRevit Libraries (.rvt)
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-07-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioOtro
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC000047
    • Nombre ETIMCable tray/wide span cable tray
    • Nombre UNSPSCCable accessories
    • Código UNSPSC26121630
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11
    • Descripción Uniclass 2015Cable management and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniClass Electrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution