Publique sus productos
Long Span System
Long Span System
Long Span System

    Long Span System

    Traducido por Google,

    El sistema de tramo largo se utiliza cuando se requieren tramos de soporte largos y altas capacidades de carga de cables. Nuestras versiones de servicio pesado muestran una clasificación de carga de 20C según NEMA. La principal aplicación de las escaleras de cables de tramo largo son los cables de alimentación de servicio pesado, mientras que las bandejas de tramo largo permiten una combinación de cables de control y de alimentación.
    Al igual que con todos los sistemas de gestión de cables Niedax, puede seleccionar entre una amplia gama de tamaños, conexiones y accesorios en varios espesores y acabados de materiales.

    Productos contenidos: WRL, WSL

    Especificaciones
    • Measurements:
      Height : 105, 150, 200 mm
      Width  : 200 - 600 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNiedax_Long_Span_System
    • Familia de productoNiedax
    • Grupo de productosRevit Libraries (.rvt)
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-07-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioOtro
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC000047
    • Nombre ETIMCable tray/wide span cable tray
    • Nombre UNSPSCCable accessories
    • Código UNSPSC26121630
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11
    • Descripción Uniclass 2015Cable management and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniClass Electrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution