Publique sus productos
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
    NIMO

    Mistral Drying Cabinet 60 (1900)

    Traducido por Google,

    Armario de secado con función de temporizador que se controla con dos perillas donde se establece el modo real y el tiempo de secado.

    Modelo de suelo alto con hasta 3 filas de perchas plegables y extensibles según modelo elegido. Dispone de conexiones de ventilación y patas regulables para garantizar la correcta posición del armario. El armario de secado puede sustituir ventajosamente al tendedero del salón, lo que también minimiza la humedad de la estancia.

    Modelo de suelo alto con tres perchas extraíbles y plegables, así como tres perchas para puerta. Se suministra con conexiones de ventilación. Capacidad de secado de ropa de 6 kg. Control por temporizador con asas de fácil uso. Longitud de colgado de 16 m.

    Disponible en tres colores diferentes (blanco, titanio y negro) y en tres interiores diferentes.

    Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.nimoverken.com o comuníquese con nuestro equipo de ventas en sales@nimoverken.com

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEasy_Dryer_1900_drying_cabinet
    • Familia de productoDrying Cabinets
    • Grupo de productosEasy Dryer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1900
    • Ancho (mm)595
    • Profundidad (mm)610
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)60
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_14
    • Descripción Uniclass 2015Clothes drying cabinets
    • Número OmniClass23-21 23 51
    • Título OmniClass Residential Laundry Dryers

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia