Publique sus productos
Single Door Standard Frame with frame extensions IM5 - Ei60 REI 60 - REi120 EI120 - Multipurpose
Single Door Standard Frame with frame extensions IM5 - Ei60 REI 60 - REi120 EI120 - Multipurpose
Single Door Standard Frame with frame extensions IM5 - Ei60 REI 60 - REi120 EI120 - Multipurpose
    Ninz

    Single Door Standard Frame with frame extensions IM5 - Ei60 REI 60 - REi120 EI120 - Multipurpose

    Traducido por Google,

    Proget es una puerta de acero galvanizado disponible en versión cortafuegos y multiusos , de una o dos hojas .
    Realizado a medida al milímetro, se adapta perfectamente a cualquier proyecto arquitectónico, garantizando una perfecta integración en entornos residenciales, comerciales, públicos, sanitarios y muchos otros.
    Proget ofrece un alto rendimiento ambiental , con excelentes valores de transmitancia térmica y aislamiento acústico , y es totalmente personalizable en casi todos los detalles: acabados, colores, accesorios y dimensiones.
    Está disponible con o sin mirillas y puede equiparse con una amplia gama de manillas y barras antipánico , incluidas configuraciones antipánico .
    La instalación es posible sobre mampostería o drywall , mediante tornillos, anclajes, tacos o premarcos , garantizando la máxima flexibilidad en obra.
    La puerta está certificada contra incendios según las normas UNI EN 1634-1 y UNI 9723 , lo que confirma su calidad, seguridad y fiabilidad a largo plazo .

    Especificaciones
    • PROGET FIRE DOOR SINGLE LEAF

      PROGET fire door "insert fire rate" according UNI 9723 including:

      Anti-scratch orange skin surface with insulating filler, total thickness 60mm,

      and weight per square meter of wall opening 40kg, with perimetral thin rebate on

      3 sides, flat at the bottom.

      Standard frame made of completely galvanized sheet steel, for standard

      installation via anchors for mortar fixing, including corner joints and lower

      spacer to be added on site.

      Lock for fire-rated doors, three point locking mechanism with cylinder hole and

      insert with patent key.

      Safety bolts applied on hinge side leaf edge.

      Black safety handle with steel core including cover plates with cylinder hole

      and insert for patent-type key.

      Nr. 2 three-wing hinges for each leaf of which one hinge with self-closing

      spring and one ball-bearing hinge with screws for vertical adjustment.

      Internal stiffeners in the door-leaf as a predisposition for the eventual

      mounting of an overhead door closer and a panic bar.

      Self expanding gaskets inserted in a special channel on the frame.

      Identification plate with reference elements, applied in rebate of the door.

      Wall opening dimension:

      FML (width) x FMH (height) in mm: .... x ....

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSingle-Door-Imbotte-5
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Número OmniClass23-17 11 31
    • Título OmniClass Fire Doors