Publique sus productos
Rolling Fire Door

Rolling Fire Door

Traducido por Google,
PUERTAS ENROLLABLES CORTAFUEGO

Modelo ERD10

Las puertas cortafuego son barreras físicas clasificadas contra el fuego que protegen las aberturas de las paredes de la propagación del fuego. Proporcionan cierre automático en caso de detección de incendio con control de velocidad gobernado. Las puertas contra incendios también están diseñadas para el uso diario para brindar seguridad y control de acceso, pero se usan en aberturas que no forman parte de un medio de salida requerido. Cornell ofrece una línea completa de puertas enrollables etiquetadas para protección en aberturas de paredes donde los códigos de construcción y los seguros exigen puertas clasificadas.

Etiquetado de puertas contra incendios:
Etiquetas clasificadas por UL 4 HR, 3 HR, 11/2 HR, 1 HR y 3/4 HR, aprobación de Factory Mutual.

Aplicaciones: Aberturas de muros contra incendios en hospitales e instalaciones de atención médica, escuelas, construcciones de gran altura, hoteles, museos, almacenes.

Rango de tamaño: 30' de ancho, 30' de alto estándar de construcción. Aberturas grandes de 50' de ancho, 40' de alto hasta 1200 pies cuadrados, consulte con la fábrica.

Materiales y acabados de las cortinas:
Acero galvanizado con acabado exclusivo GalvaNex™ en gris claro
GalvaNex™ con recubrimiento en polvo SpectraShield® opcional en color RAL seleccionado por el usuario
Acero inoxidable serie 300 con acabado #4
Especificaciones técnicas
  • Referencianst8012-01
  • Familia de productoRolling Fire Doors
  • Grupo de productosRolling Fire Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-03-15
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos