Publique sus productos
Noblessa Base units BWB
Noblessa

Noblessa Base units BWB

Traducido por Google,
Los módulos base Noblessa están diseñados para ofrecer la máxima durabilidad y flexibilidad de diseño. Fabricados con robustos estantes de 19 mm con revestimiento de melamina y materiales de alta calidad para la estructura, ofrecen una excelente estabilidad y un rendimiento duradero. Los módulos base cuentan con cantos protegidos contra la humedad, paneles traseros lacados y atornillados para una óptima circulación del aire, y una profundidad lateral opcional de 461 mm para espacios reducidos o baños. Los herrajes de alta resistencia, la precisión de los ensamblajes y la compatibilidad con el sistema de cajones premium nBOX garantizan un funcionamiento impecable y una estética de diseño coherente en cocinas, baños y salas de estar.
Especificaciones
  • Bathroom vanity unit

    1 internal panel,

    1 door

    300 x 576 x 461

    400 x 576 x 461

    450 x 576 x 461

    500 x 576 x 461

    600 x 576 x 461

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBase-units-BWB
  • Familia de productoBathroom unit
  • Grupo de productosBase unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioMelamina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCasework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework