Publique sus productos
Noblessa Wall units WE60/80/90-20/35/45 1 DOOR
Noblessa

Noblessa Wall units WE60/80/90-20/35/45 1 DOOR

Traducido por Google,
Los armarios altos Noblessa, con una puerta abatible, ofrecen un almacenamiento duradero y que optimiza el espacio, gracias a su estructura de 350 mm de profundidad con revestimiento de melamina. Las bisagras Sensys de cierre suave garantizan una apertura y cierre fluidos, mientras que los estantes de 16 mm y los paneles traseros de HDF lacado proporcionan una gran estabilidad. Los herrajes de montaje de precisión aseguran una instalación segura y una estética impecable en cualquier cocina.
Especificaciones
  • Corner wall unit 1 door, 1 angle filler, 1 shelf. Mounting rails are included in delivery 630-950 x 720 x 390-500 630-950 x 792 x 390-500 630-950 x 864 x 390-500
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWall-units-WE60-80-90-20-35-45-1-DOOR
  • Familia de productoKitchen unit
  • Grupo de productosWall unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioMelamina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework