Publique sus productos
Noblessa Base units SPU2AK-AS
Noblessa

Noblessa Base units SPU2AK-AS

Traducido por Google,
Los módulos base Noblessa están diseñados para ofrecer la máxima durabilidad y flexibilidad de diseño. Fabricados con robustos estantes de 19 mm con revestimiento de melamina y materiales de alta calidad para la estructura, ofrecen una excelente estabilidad y un rendimiento duradero. Los módulos base cuentan con cantos protegidos contra la humedad, paneles traseros lacados y atornillados para una óptima circulación del aire, y una profundidad lateral opcional de 461 mm para espacios reducidos o baños. Los herrajes de alta resistencia, la precisión de los ensamblajes y la compatibilidad con el sistema de cajones premium nBOX garantizan un funcionamiento impecable y una estética de diseño coherente en cocinas, baños y salas de estar.
Especificaciones
  • Sink pull-out unit Separato 1 fixed panel, 1 pull-out, 400 mm deep, with wooden back panel for on-site adaptation of odour trap recess, 1 pull-out, 400 mm deep, with metal back panel and waste separation system Separato: 600 mm: 2 x 14 / 1 x 4 litres (separate in top pull-out), 800 mm: 2 x 14 / 1 x 4 litres, 900 mm: 2 x 14 / 1 x 4 litres, 1000 mm: 3 x 14 litres, 1200 mm: 4 x 14 litres, organisation element at rear, utensil tray, 900 / 1000 / 1200 mm: with pan and broom set 600 x 720 x 561 800 x 720 x 561 900 x 720 x 561 1000 x 720 x 561 1200 x 720 x 561
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBase-units-SPU2AK-AS
  • Familia de productoKitchen unit
  • Grupo de productosBase unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioMelamina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCasework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework