Publique sus productos
Noblessa Carcase fillers HPK20
Noblessa

Noblessa Carcase fillers HPK20

Traducido por Google,
Los rellenos para armarios Noblessa se fabrican con los mismos altos estándares de construcción que los armarios Noblessa, lo que garantiza una integración precisa y una calidad visual duradera. Todos los rellenos cuentan con superficies duraderas recubiertas de melamina, resistentes a arañazos y al desgaste, e incorporan cantos de PP resistentes a los impactos, diseñados para protegerlos de la humedad y el uso diario. La estructura del material garantiza la estabilidad a lo largo del tiempo, y su construcción lacada de baja emisión cumple con los estrictos criterios de calidad y medioambientales de Noblessa. Los rellenos para armarios están diseñados para proporcionar una alineación perfecta entre armarios y paredes, manteniendo líneas de visión uniformes y un acabado de alta calidad en toda la instalación.
Especificaciones
  • Filler carcase material, XXXX mm high, U-shaped seal for connection to wall, width: 230 mm 100 x 2016 x 16 200 x 2016 x 16 100 x 2088 x 16 200 x 2088 x 16 100 x 2310 x 16 200 x 2310 x 16
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCarcase-fillers-HPK20
  • Familia de productoKitchen unit
  • Grupo de productosFiller/panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioMelamina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCasework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework