Publique sus productos
Noblessa Carcase fillers UPE-V
Noblessa

Noblessa Carcase fillers UPE-V

Traducido por Google,
Los rellenos para armarios Noblessa se fabrican con los mismos altos estándares de construcción que los armarios Noblessa, lo que garantiza una integración precisa y una calidad visual duradera. Todos los rellenos cuentan con superficies duraderas recubiertas de melamina, resistentes a arañazos y al desgaste, e incorporan cantos de PP resistentes a los impactos, diseñados para protegerlos de la humedad y el uso diario. La estructura del material garantiza la estabilidad a lo largo del tiempo, y su construcción lacada de baja emisión cumple con los estrictos criterios de calidad y medioambientales de Noblessa. Los rellenos para armarios están diseñados para proporcionar una alineación perfecta entre armarios y paredes, manteniendo líneas de visión uniformes y un acabado de alta calidad en toda la instalación.
Especificaciones
  • Angle filler Continuous front material, variable from 50 to 170 mm, Planning dimensions: 630 - 750 mm 1st dimension = left 2nd dimension = right 630-750 x 720 x 16
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCarcase-fillers-UPE-V
  • Familia de productoKitchen unit
  • Grupo de productosFiller/panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioMelamina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCasework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework