Publique sus productos
Noblessa Tall unit GD178
Noblessa

Noblessa Tall unit GD178

Traducido por Google,
Los armarios altos Noblessa están diseñados para ofrecer una estabilidad duradera y un amplio espacio de almacenamiento. Sus paneles y estantes de 16 mm con revestimiento de melamina proporcionan superficies resistentes y fáciles de limpiar, mientras que los cantos de PP resistentes a los impactos ofrecen una protección fiable contra la humedad. Los paneles traseros de HDF lacado garantizan una construcción sólida y favorecen una óptima circulación del aire. Con estantes de gran capacidad de carga, herrajes de alta calidad y opciones interiores flexibles —que incluyen estantes, cajones extraíbles, cajones y espacios para electrodomésticos—, los armarios altos Noblessa ofrecen un rendimiento fiable y una estética limpia y armoniosa en cualquier cocina.
Especificaciones
  • Appliance housing for integrated fridge / freezer aperture height: 1780 mm 1 flap, 2 appliance doors 600 x 2016 x 561 600 x 2088 x 561 600 x 2160 x 561
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTall-unit-GD178
  • Familia de productoKitchen unit
  • Grupo de productosTall unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioMelamina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCasework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework