Publique sus productos
Noblessa Tall unit GMO2A
Noblessa Tall unit GMO2A
    Noblessa

    Noblessa Tall unit GMO2A

    Traducido por Google,
    Los armarios altos Noblessa están diseñados para ofrecer una estabilidad duradera y un amplio espacio de almacenamiento. Sus paneles y estantes de 16 mm con revestimiento de melamina proporcionan superficies resistentes y fáciles de limpiar, mientras que los cantos de PP resistentes a los impactos ofrecen una protección fiable contra la humedad. Los paneles traseros de HDF lacado garantizan una construcción sólida y favorecen una óptima circulación del aire. Con estantes de gran capacidad de carga, herrajes de alta calidad y opciones interiores flexibles —que incluyen estantes, cajones extraíbles, cajones y espacios para electrodomésticos—, los armarios altos Noblessa ofrecen un rendimiento fiable y una estética limpia y armoniosa en cualquier cocina.
    Especificaciones
    • Appliance housing for oven and microwave aperture height: 380 mm aperture height: 590 mm 1 flap or door 1 fixed compensation panel, 2 pull-outs 600 x 2016 x 561 600 x 2088 x 561 600 x 2160 x 561
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTall-unit-GMO2A
    • Familia de productoKitchen unit
    • Grupo de productosTall unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioMelamina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCasework
    • Número OmniClass23-21 19 00
    • Título OmniClass Casework