Publique sus productos
Noblessa Upright - top shelves HWA16
Noblessa

Noblessa Upright - top shelves HWA16

Traducido por Google,
Los estantes superiores verticales Noblessa están fabricados con paneles de melamina de 16 mm de grosor, resistentes y duraderos, que ofrecen una solución estable y fácil de mantener para unir y conectar armarios altos. Sus cantos de PP resistentes a la humedad y su construcción precisa garantizan un rendimiento duradero y una apariencia limpia y uniforme en cualquier diseño de cocina. Ideales para crear líneas continuas y transiciones funcionales entre armarios altos.
Especificaciones
  • Upright at end of run incl. floor seal, for tallunits depth: 583 mm 16 x 2166 x 583 16 x 2238 x 583 16 x 2310 x 583
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUpright-top-shelves-HWA16
  • Familia de productoKitchen unit
  • Grupo de productosFiller/panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioMelamina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCasework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework