Publique sus productos
Noblessa Upright - top shelves WW16
Noblessa

Noblessa Upright - top shelves WW16

Traducido por Google,
Los estantes superiores verticales Noblessa están fabricados con paneles de melamina de 16 mm de grosor, resistentes y duraderos, que ofrecen una solución estable y fácil de mantener para unir y conectar armarios altos. Sus cantos de PP resistentes a la humedad y su construcción precisa garantizan un rendimiento duradero y una apariencia limpia y uniforme en cualquier diseño de cocina. Ideales para crear líneas continuas y transiciones funcionales entre armarios altos.
Especificaciones
  • Upright at end of run / intermediate upright for wall units 16 x 720 x 372 16 x 792 x 372 16 x 864 x 372
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUpright-top-shelves-WW16
  • Familia de productoKitchen unit
  • Grupo de productosFiller/panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioMelamina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework