Publique sus productos
Noblessa Wall units WDAF60
Noblessa

Noblessa Wall units WDAF60

Traducido por Google,
Los armarios altos Noblessa, con una puerta abatible, ofrecen un almacenamiento duradero y que optimiza el espacio, gracias a su estructura de 350 mm de profundidad con revestimiento de melamina. Las bisagras Sensys de cierre suave garantizan una apertura y cierre fluidos, mientras que los estantes de 16 mm y los paneles traseros de HDF lacado proporcionan una gran estabilidad. Los herrajes de montaje de precisión aseguran una instalación segura y una estética impecable en cualquier cocina.
Especificaciones
  • Wall unit for slimline cooker hoods internal panel, metal grids, 80 mm deep, the number of metal grids depends on the built-in dimensions of the cooker hood,. Mounting rails are included in delivery 600 x 576 x 350 600 x 720 x 350 600 x 792 x 350 600 x 864 x 350
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWall-units-WDAF60
  • Familia de productoKitchen unit
  • Grupo de productosWall unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioMelamina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework