Publique sus productos
Noblessa Worktop Concrete grey reproduction
Noblessa

Noblessa Worktop Concrete grey reproduction

Traducido por Google,
La encimera de reproducción Noblessa Concrete Grey ofrece un aspecto moderno de hormigón combinado con superficies duraderas recubiertas de melamina, resistentes a la abrasión y fáciles de limpiar. Probada para resistir el calor, la humedad, los rayos UV y los productos químicos, garantiza una estabilidad duradera y un rendimiento fiable en el día a día en cocinas contemporáneas.
Especificaciones
  • 330 Concrete grey reproduction. Worktop APN with N edge Rounded front edge, sides sealed with straight décor edge Worktop APD with décor edge front and side edges coated with straight décor edging material, 1.5 mm thick 50-5100 x 16 x 250-1200 50-5100 x 38 x 250-1200
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWorktop-Concrete-grey-reproduction
  • Familia de productoWorktops
  • Grupo de productosWorktops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioLaminado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework