Publique sus productos
Noblessa Worktop Concrete slate grey reproduction
Noblessa

Noblessa Worktop Concrete slate grey reproduction

Traducido por Google,
La encimera de reproducción Noblessa Concrete Slate Grey combina un elegante aspecto de hormigón inspirado en la pizarra con una superficie de melamina de alta durabilidad. Resistente a la abrasión, de fácil mantenimiento y probada para resistir el calor, la humedad, los rayos UV y los productos químicos, ofrece una estabilidad duradera y un rendimiento fiable para el día a día en cocinas modernas.
Especificaciones
  • 354 Concrete slate grey reproduction. Worktop APN with N edge Rounded front edge, sides sealed with straight décor edge Worktop APD with décor edge front and side edges coated with straight décor edging material, 1.5 mm thick 50-5100 x 16 x 250-1200 50-5100 x 38 x 250-1200
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWorktop-Concrete-slate-grey-reproduction
  • Familia de productoWorktops
  • Grupo de productosWorktops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioLaminado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework