Publique sus productos
Noblessa Worktop Oak Montreal reproduction
Noblessa

Noblessa Worktop Oak Montreal reproduction

Traducido por Google,
La encimera de reproducción Noblessa Oak Montreal ofrece un cálido acabado que imita la madera, combinado con una superficie duradera recubierta de melamina. Resistente a la abrasión, fácil de limpiar y sometida a pruebas de resistencia al calor, la humedad, los rayos UV y los productos químicos, proporciona una estabilidad duradera y un rendimiento fiable en el día a día, a la vez que aporta un toque natural a los diseños de cocina modernos.
Especificaciones
  • 126 Oak montreal reproduction. Worktop APN with N edge Rounded front edge, sides sealed with straight décor edge Worktop APD with décor edge front and side edges coated with straight décor edging material, 1.5 mm thick 50-5100 x 16 x 250-1200 50-5100 x 38 x 250-1200
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWorktop-Oak-Montreal-reproduction
  • Familia de productoWorktops
  • Grupo de productosWorktops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioLaminado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework