Publique sus productos
NTech Fixed frame
NorDan

NTech Fixed frame

4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
Traducido por Google,
Ventana de marco fijo. Doble o triple acristalamiento. Madera con revestimiento exterior de aluminio opcional.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNORDAN-NT03FXS
  • Familia de productoNTech
  • Grupo de productosNTech StormGuard
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-15
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Irlanda
Islandia
Noruega
Polonia
Reino Unido
Suecia