Publique sus productos
3D printed circular fixed light window in biocomposite
3D printed circular fixed light window in biocomposite
3D printed circular fixed light window in biocomposite
3D printed circular fixed light window in biocomposite
    NorDan

    3D printed circular fixed light window in biocomposite

    4.3 de 5 estrellas4.3(22 reseñas)
    Traducido por Google,

    Ventana de luz fija impresa en 3D con marco de biocompuesto con un alto porcentaje de fibras de madera.

    La elección perfecta
    Innovación internacional de NorDan, ventana de luz fija circular producida en una gran impresora 3D utilizando material biocompuesto moderno, es decir, fabricación aditiva sostenible. Las ventanas circulares impresas en 3D de NorDan son de alta calidad y con material sostenible. Del modelo BIM a la impresión 3D, el gemelo digital perfecto. El diámetro del producto va desde el módulo 4 y hasta el módulo 12.

    Innovación
    Un producto innovador, sostenible y de alto rendimiento que se adapta a edificios modernos de todos los tamaños y diseños. Lo mejor de la innovación sueca; diseño de producto de NorDan Suecia, producción en NorDan Suecia, material del productor sueco de biomateriales e impresora 3D del proveedor sueco de máquinas.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNORDAN-3DCF
    • Familia de productoNorDan
    • Grupo de productos3D
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows