Publique sus productos
Bor Outward opening Solen 833P
Bor Outward opening Solen 833P
    NorDan

    Bor Outward opening Solen 833P

    Traducido por Google,

    Puerta de entrada doble con apertura exterior.

    ¿Cual es la puerta tuya?
    La expresión individual combinada con una alta calidad, un gran sentido del detalle y una construcción robusta son aspectos clave a la hora de diseñar nuestras puertas. Su puerta debe combinar con la casa, ser bonita a la vista y tener un diseño profesional, tanto en lo que respecta a la seguridad como a los aspectos energéticos. Nuestra gama de productos contiene tanto características modernas como diseños clásicos.

    Nuestras puertas se mantienen en forma
    Imagina llegar a casa, abrir la puerta y sentirte tranquilo y seguro. Cierras detrás de ti una puerta de entrada robusta y segura, hecha con placas de acero dobles y un sellado adicional contra la intemperie. Sabes que tienes una puerta única en la que la tecnología avanzada no interfiere con el diseño elegante. Nuestras puertas son resistentes a la intemperie y mantienen su forma.

    Por motivos personales
    La puerta de entrada es la puerta de entrada a su hogar, le da la bienvenida y es la primera impresión que reciben sus invitados. Por eso es importante elegir una puerta adecuada. Debe cumplir con todos los requisitos de calidad y seguridad, y en NorDan puede elegir entre una amplia gama de puertas de entrada, todas con una construcción única con placas de acero dobles, lo que garantiza la estabilidad de la forma y la seguridad. Una ventaja adicional es la oportunidad de obtener su puerta en su color favorito y con una variedad de accesorios. Si está buscando una puerta personal con seguridad incorporada, ¡NorDan es su opción!

    Especificaciones
    • Dimensions

      Frame dimension: 56 x 105 mm   
      Door leaf thickness: 69 mm  
      Module dimension, e.g. M15-21: 1490 x 2088 mm  
      Opening width at 90˚+ 90˚, e.g M15: 1252 mm

      Standard Attributes

      Product standard: EN-14351-1:2006 + A2:2016  
      Energy classification: EN-10077-2, U-value: NPD
      Sound reduction: EN-ISO-10140-2, Rw 30 dB
      Fire rating: N/A
      Air permeability:
      EN-12207, Class 4
      Rain resistance: EN-12208, Class 9A
      Burglar resistance: N/A

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNORDAN-ED01DDO-B533
    • Familia de productoExternal doors
    • Grupo de productosFavourite
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-12-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descripción Uniclass 2015Doorsets
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors