NorDan HomeGuard (Clase de resistencia al fuego EI30).
Elegante y funcional
Descubra una versión moderna de un diseño clásico. Las puertas exteriores NorDan HG ofrecen lo mejor que una puerta moderna puede brindar, con una amplia gama de diseños.
La puerta exterior NorDan HG de apertura interior se inspira en décadas de tradición constructiva inglesa y escocesa. Gracias al uso de materiales de alta calidad y componentes de probada eficacia, las puertas de la serie HG son la opción ideal para cualquier hogar donde la tradición y la funcionalidad sean prioritarias.
Nuestras puertas son mucho más que una simple superficie bonita. Cuentan con detalles ingeniosos ocultos bajo la estructura. Su construcción es una de las más seguras y sólidas. Además, puede elegir accesorios adicionales para mejorar la seguridad y crear una puerta personalizada.
Eficiencia energética: una construcción única proporciona bajos valores U y ahorro de energía.
Diseño elegante: la superficie con textura de madera de chen-chen ofrece un aspecto y tacto naturales.
Amplia variedad de opciones: tiradores, mirillas, colores y buzones. Elija las opciones que prefiera.
Segura y robusta: una barrera sólida que mantiene a raya tanto las inclemencias del tiempo como a los ladrones.