Publique sus productos
NTech External Glass Railing System
NTech External Glass Railing System
NTech External Glass Railing System
NTech External Glass Railing System
NTech External Glass Railing System
    NorDan

    NTech External Glass Railing System

    Traducido por Google,

    Sistema de barandilla de vidrio externo (Balcón de Julieta)

    La barandilla de vidrio es una opción para nuestras ventanas y puertas de apertura hacia adentro NTech.

    Requisitos reglamentarios en el mercado del Reino Unido e IE;
    Todas las alturas requieren una altura de barrera mínima de 1100 mm desde el nivel del piso terminado hasta la parte superior de la barrera.
    Los balcones vidriados de Julieta no se pueden usar por encima de los 18 m en Inglaterra y los 11 m en Escocia.
    BBA ha probado la solución según BS EN 12600:2002 y BS 6180:2011.

    Las barandillas de vidrio están disponibles en los siguientes productos de NorDan:
    - Todas las ventanas y puertas NTech que se abren hacia adentro (excepto: la ventana que se abre hacia adentro desde abajo).
    - Con o sin alumbre. revestimiento
    - Marcos de 92 mm y 105 mm, incluidos los pasivos.


    Especificaciones
    • Product features
      92mm & 105mm frames depth, including passive.
      Available on the following products;
      - ND, NS, FV, IF, OD, OS, O2, OG, OF, 1I, 2I

      Technical specification
      Glazing Options:
      - FL 8mm Toughened/DG-41 0,76mm/FL 8mm Toughened/Polished Edges - 16,76#
      - FL 6mm Toughened/DG-41 0,76mm/FL 6mm Toughened/Polished Edges - 12,76# (max width 1800mm)
      Exterior material – Aluminium/Glass
      Interior material – Aluminium/Glass

      Limit value
      - Glass railing can be fitted outside opening sashes: Frame to frame, frame to mullion and mullion to mullion. 
      - Max. and min. sizes. The height can vary from 509mm to 1309mm. The width can vary from 228mm to 2200mm.
      - The weight of the glass railing is included in the total weight on the product (window/door)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNORDAN-EN-UR
    • Familia de productoSoundGuard
    • Grupo de productosSoundGuard (standard IGU)
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa