Publique sus productos
QF Pressed Bend, 45 Degree R=1,5

QF Pressed Bend, 45 Degree R=1,5

Traducido por Google,

Las curvas de conductos permiten cambiar la dirección del flujo de aire en un tramo de conducto. Los codos prensados ​​Quick-Fit (QF) estándar están disponibles en 90°, 60°, 45°, 30° y 15° con extremos enrollados Quick-Fit. Nordfab Quick-Fit (QF) es un sistema modular de conductos que permite una fácil instalación en sistemas de ventilación de proceso/recolección de polvo. EJEMPLO DE PEDIDO: Galv prensado curvo 0,9 mm 100QF 45 grados R=1,5

Especificaciones
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    100451.5Galv0,9mm0,38210000181‍
    125451.5Galv0,9mm0,48210000186‍
    140451.5Galv0,9mm0,48210000191‍
    150451.5Galv0,9mm0,58210000196‍
    160451.5Galv0,9mm0,68210000201‍
    180451.5Galv0,9mm0,98210000206‍
    200451.5Galv0,9mm1,08210000211‍
    224451.5Galv0,9mm1,68210000216‍
    250451.5Galv0,9mm1,68210000221‍
    300451.5Galv0,9mm2,38210000226‍
    315451.5Galv0,9mm2,48210000231‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-45-degree-qf-pressed-bend-r-15
  • Familia de productoQF Ducting
  • Grupo de productosBends
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía