Publique sus productos
Flanged Y Branch 14ga 90°

Flanged Y Branch 14ga 90°

Traducido por Google,

Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.

Nuestras ramas en Y de calibre 14 (a veces llamadas ramas en "Y" verdaderas o ramas en "breeches") tienen un ángulo estándar de 60º entre patas y un ángulo opcional de 90º (los números de artículo de la rama en Y de 90º se muestran a continuación).

El material de acero de calibre 14 proporciona una durabilidad adicional para aplicaciones de alto desgaste. Las derivaciones en Y de calibre 14 de Nordfab® tienen costuras soldadas sólidas y sin fugas; la eliminación de las fugas de aire hace que el sistema de recolección de polvo sea más eficiente, lo que permite ahorrar en costos de energía.

Nuestras derivaciones en Y con bridas son estándar con bridas angulares estándar de la industria en ambos extremos, las bridas se retienen a través de un labio vanstone para que los orificios de los pernos se puedan alinear fácilmente con los de las conexiones con bridas existentes.

  • Al realizar el pedido, especifique A, B, C. Tanto B como C deben representar al menos el 50 % de A, y B o C deben representar al menos el 80 % de la pata opuesta.
  • Utilice la siguiente fórmula para determinar la longitud: L = A + 4”
  • Utilice la siguiente fórmula para determinar la longitud: L = CX 2 + 15"
  • Disponible en acero galvanizado y 304SS (como se muestra a continuación) u opcionalmente 316SS o acero al carbono
  • Disponible con extremos QF en diámetros de hasta 24", diámetros con brida de hasta 72" y otros tipos de extremos
  • Otros calibres de material disponibles incluyen los estándares 22 y 20, 18, 16, 12 y 10.
  • Juntas de brida disponibles

Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con configuraciones de ramas que no se muestran a continuación, tipos de extremos opcionales, tamaños más grandes y opciones de material/calibre.

Especificaciones
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaus-flanged-y-branch-14-gauge-90-degree
    • Familia de productoFlanged Ducting
    • Grupo de productosBranches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Recolección de polvo
    • Clasificación IFC Racor de conducto
    • Código ETIMEG015540
    • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
    • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniClass HVAC Ductwork