Publique sus productos
QF Pressed Bend, 90 Degree R=1,5

QF Pressed Bend, 90 Degree R=1,5

Traducido por Google,

Las curvas de conductos permiten cambiar la dirección del flujo de aire en un tramo de conducto. Los codos prensados ​​Quick-Fit (QF) estándar están disponibles en 90°, 60°, 45°, 30° y 15° con extremos enrollados Quick-Fit.

Nordfab Quick-Fit es un sistema modular de conductos que permite una fácil instalación en sistemas de ventilación de proceso/recolección de polvo.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Curva Prensada Galv 0,9mm 100QF 90Deg R=1,5

Especificaciones
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80901.5Galv0,9mm0,48210000178‍
    100901.5Galv0,9mm0,58210000183‍
    125901.5Galv0,9mm0,88210000188‍
    140901.5Galv0,9mm0,98210000193‍
    150901.5Galv0,9mm1,18210000198‍
    160901.5Galv0,9mm1,28210000203‍
    180901.5Galv0,9mm1,68210000208‍
    200901.5Galv0,9mm1,98210000213‍
    224901.5Galv0,9mm2,48210000218‍
    250901.5Galv0,9mm3,08210000223‍
    300901.5Galv0,9mm3,28210000228‍
    315901.5Galv0,9mm5,08210000233‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-90-degree-pressed-bend-r-15
  • Familia de productoQF Ducting
  • Grupo de productosBends
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía