Publique sus productos
High Vacuum Pipe Coupling

High Vacuum Pipe Coupling

Traducido por Google,

Se utiliza para unir tuberías.
El caucho es conductor de electricidad.

El término "alto vacío" se refiere al alto vacío y al bajo flujo de aire que se utilizan para atrapar, transportar y filtrar humos, polvo y otras partículas.

Nuestras soluciones incluyen:
• Extracción de humos de sopletes de soldadura
• Extracción del polvo de rectificado directamente de la rectificadora manual gracias a nuestra gama de colectores que se adaptan a la mayoría de las máquinas manuales del mercado
• Limpieza de suelos y máquinas, etc. con nuestra amplia gama de accesorios
• Transporte de grandes volúmenes de material que puede ser pesado y abrasivo.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Acoplamiento De Tubería Galv 50mm

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    50Galv0,5043884001‍
    63Galv0,1540139350‍
    76Galv0,1540139420‍
    102Galv0,1540139370‍
    127Galv0,2040139410‍
    152Galv0,2540139360‍
    203Galv0,3540139400‍
    51304SS0,128210002213‍
    63304SS0,158210002193‍
    76304SS0,158210002194‍
    102304SS0,158210002195‍
    127304SS0,28210002196‍
    152304SS0,258210002197‍
    203304SS0,358210002198‍
    51316SS0,128210005058‍
    63316SS0,158210005059‍
    76316SS0,158210005060‍
    102316SS0,158210005061‍
    127316SS0,28210005062‍
    152316SS0,258210005063‍
    203316SS0,358210005064‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-hv-pipe-coupling
  • Familia de productoHigh Vacuum
  • Grupo de productosDuct & Clips
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-30
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía