Publique sus productos
QFS Oil Mist Drain

QFS Oil Mist Drain

Traducido por Google,

El drenaje de niebla de aceite QF® de Nordfab extrae aceite para minimizar la cantidad de aceite que fluye a través del sistema de ventilación del proceso.

Conducto sellado Nordfab QFS
• Los conductos sellados QF ofrecen una gama completa de diámetros y accesorios para instalaciones profesionales fáciles de reparar.
• Fabricados en acero galvanizado o acero inoxidable con uniones soldadas con láser, que tienen superficies internas más lisas y proporcionan una resistencia a las fugas muy mejorada, los conductos Nordfab ofrecen una solución inmejorable para todas las tareas de extracción de polvo de uso general.
• El clip Quick-Fit® cuenta con una junta de sellado de generosas dimensiones que se mantiene firmemente en su lugar mediante una acción de sujeción positiva sobre el centro sobre los collares enrollados en los extremos del conducto que se unirán. Para mayor seguridad, se puede insertar un pasador de bloqueo.
• Todos los codos, ramas, reducciones y otros elementos con juntas o collarines están calafateados con epoxi. Y al unir los conductos, se coloca una junta de nitrilo adicional entre las piezas para evitar fugas.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Drenaje de niebla de aceite QFS Galv 0,9mm 125QF

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,9mm4,508210001134‍
    100Galv0,9mm4,308210001135‍
    125Galv0,9mm4,308210001136‍
    140Galv0,9mm4,308210001137‍
    150Galv0,9mm10,508210001138‍
    160Galv0,9mm10,508210001139‍
    180Galv0,9mm10,508210001140‍
    200Galv0,9mm10,508210001141‍
    224Galv0,9mm10,508210001142‍
    250Galv0,9mm10,508210001143‍
    300Galv0,9mm18,008210001144‍
    315Galv0,9mm18,008210001145‍
    350Galv0,9mm18,008210001146‍
    400Galv0,9mm18,008210001147‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-qfs-oil-mist-drain
  • Familia de productoQFS Ducting
  • Grupo de productosSpecial Applications
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía