Los codos tubulares de radio largo con brida permiten cambiar la dirección del flujo de aire en una línea de conductos de recolección de polvo. Las bridas angulares se fijan de forma flexible y se sujetan mediante un labio Vanstone.
Los codos tubulares son direccionales del flujo de aire (collar en el exterior del tubo para la salida y collar en el interior del tubo para la entrada).
Los codos tubulares, también conocidos como curvas tubulares, están disponibles en 90°, 60°, 45° y 30° con un radio largo de 2,5 y estándar de 1,5.
Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tamaños más grandes y opciones de material/calibre.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Costa Rica |
Estados Unidos |
Islas Vírgenes Británicas |
México |
Panamá |
Puerto Rico |
San Martín |