Las ramas dobles Nordfab calibre 18 son estándar de 30º entre patas, opcionales de 45º.
El material de acero galvanizado de calibre 18 proporciona durabilidad adicional para aplicaciones de alto desgaste.
Las ramas dobles con bridas son estándar con bridas angulares estándar de la industria en ambos extremos; las bridas se retienen mediante un labio Vanstone para que los orificios de los pernos se puedan alinear fácilmente con los de las conexiones bridadas existentes.
Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tipos de extremos opcionales, tamaños más grandes y opciones de material/calibre.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Costa Rica |
Estados Unidos |
Islas Vírgenes Británicas |
México |
Panamá |
Puerto Rico |
San Martín |