Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.
La manga Nordfab Quick-Fit® , anteriormente conocida como boquilla ajustable, se utiliza para proporcionar rápidamente ajustes de longitud variable en líneas de conductos de tuberías QF®, generalmente cuando la longitud que se debe cubrir es menor que la de una tubería estándar de 5'. Las costuras de la manga QF están soldadas con láser, lo que evita fugas y proporciona un sistema de recolección de polvo más eficiente.
Se incluye junta tórica de nitrilo negro. Especifique junta tórica de silicona roja si es necesario (costo adicional) para aplicaciones de mayor temperatura.
Los componentes de conductos Quick-Fit se adaptan a sus conductos existentes y Quick-Fit se ha utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, donde sea que se requiera recolección de polvo o transferencia de partículas finas.
Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con las opciones de material/calibre.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Costa Rica |
Estados Unidos |
Islas Vírgenes Británicas |
México |
Panamá |
Puerto Rico |
San Martín |