Publique sus productos
QF Tee Branch 18ga

QF Tee Branch 18ga

Traducido por Google,

Las ramas en T Quick-Fit® son estándar con extremos enrollados QF, lo que permite conexiones rápidas con otros conductos QF®.

La construcción con material de calibre 18 añade durabilidad adicional.

  • Al realizar el pedido, especifique el material, el calibre (si no es estándar), las dimensiones A y C, y los estilos de los extremos si no son QF.
  • A1 a A2 deben tener la misma dimensión. C debe ser igual o menor que las dimensiones A.
  • Utilice la siguiente fórmula para determinar la longitud: L = C + 8"
  • Disponible en acero galvanizado y 304SS
  • Disponible con extremos con bridas en diámetros de hasta 72" y otros tipos de extremos diferentes
  • Otros calibres disponibles incluyen los estándar 22 y 20, 16, 14, 12 y 10.

Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con configuraciones de sucursales que no se muestran a continuación, tamaños más grandes y opciones de material/calibre.

Quick-Fit se ha utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, dondequiera que se requiera recolección de polvo o transferencia de partículas finas. Quick-Fit ahorra tiempo y dinero en la instalación, es fácil de limpiar, se adapta a los conductos existentes y se reutiliza fácilmente durante las reconfiguraciones del taller. Obtenga más información sobre por qué Quick-Fit puede ser la mejor solución para usted.

Especificaciones
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaqf-tee-branch-18-gauge
    • Familia de productoQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • Grupo de productosBranches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioStainless steel 304
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Recolección de polvo
    • Clasificación IFC Racor de conducto
    • Código ETIMEG015540
    • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
    • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniClass HVAC Ductwork

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Belice
    Bermudas
    Canadá
    Costa Rica
    Estados Unidos
    Islas Vírgenes Británicas
    México
    Panamá
    Puerto Rico
    San Martín