Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.
Nuestros accesorios para conductos con bridas en T son estándar con bridas en ángulo estándar de la industria en ambos extremos. Las bridas se sujetan mediante un reborde Vanstone para que los orificios de los pernos se puedan alinear fácilmente con los de las conexiones con bridas existentes.
El material de acero de calibre 14 proporciona una durabilidad adicional para aplicaciones de alto desgaste. Las derivaciones en T de calibre 14 de Nordfab® tienen costuras soldadas sólidas y sin fugas; la eliminación de las fugas de aire hace que el sistema de recolección de polvo sea más eficiente, lo que permite ahorrar en costos de energía.
Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tipos de extremos opcionales, tamaños más grandes y opciones de material/calibre.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Costa Rica |
Estados Unidos |
Islas Vírgenes Británicas |
México |
Panamá |
Puerto Rico |
San Martín |