Publique sus productos
Flanged Pipe

Flanged Pipe

Traducido por Google,

Los conductos Nordfab se utilizan en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos. El aire contaminado de la maquinaria o los procesos se transporta a través de tuberías y otros conductos Nordfab® desde la maquinaria o los procesos hasta un colector/filtro, lo que resulta en un aire más limpio en los espacios de trabajo.

El tubo de conducto con brida Nordfab® se utiliza cuando el tamaño del tubo debe ser mayor a 24″ de diámetro o cuando se requieren conexiones con bridas.

Las bridas angulares rotatorias, estándar en la industria, de nuestros tubos bridados se sujetan mediante labios Van Stone en los extremos. La longitud nominal de los tubos es de 1,52 m.

Nuestra tubería bridada cuenta con una costura soldada por láser que proporciona un sellado hermético. La eliminación de fugas de aire aumenta la eficiencia del sistema de recolección de polvo, lo que permite ahorrar energía.

  • Juntas de brida angular disponibles.
  • Úselo con nuestro adaptador de brida angular para conexiones rápidas a tuberías y accesorios QF.
  • Disponible en acero galvanizado y 304SS o opcionalmente 316SS o acero al carbono
  • Disponible con extremos QF en diámetros de hasta 24" y con otros tipos de extremos, incluidas bridas con patrones de orificios para pernos personalizados.
  • Otros calibres de material incluyen 18, 16, 14, 12 y 10.

Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tipos de extremos opcionales, tamaños más grandes y opciones de material/calibre.

Especificaciones
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaflanged-pipe
    • Familia de productoFlanged Ducting
    • Grupo de productosPipes & Flanges
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioStainless steel 304
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Recolección de polvo
    • Clasificación IFC Racor de conducto
    • Código ETIMEG015540
    • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
    • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniClass HVAC Ductwork

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Belice
    Bermudas
    Canadá
    Costa Rica
    Estados Unidos
    Islas Vírgenes Británicas
    México
    Panamá
    Puerto Rico
    San Martín