Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.
Las ramas de conductos Nordfab en forma de Y (a veces llamadas ramas en forma de "Y") tienen un ángulo estándar de 60º entre patas y un ángulo opcional de 90º.
Las derivaciones en Y con bridas Nordfab® son estándar con bridas angulares estándar de la industria en ambos extremos; las bridas se retienen a través de un labio vanstone para que los orificios de los pernos se puedan alinear fácilmente con los de las conexiones con bridas existentes.
Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tipos de extremos opcionales, tamaños más grandes y opciones de material/calibre.
Los conductos Nordfab se han utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, dondequiera que se requiera la recolección de polvo o la transferencia de partículas finas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Costa Rica |
Estados Unidos |
Islas Vírgenes Británicas |
México |
Panamá |
Puerto Rico |
San Martín |