Publique sus productos
QF Double Branch 30°
QF Double Branch 30°

    QF Double Branch 30°

    Traducido por Google,

    Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.

    Las derivaciones dobles Quick-Fit® son estándar con extremos enrollados QF®, lo que permite conexiones rápidas con otros conductos QF.

    • Al realizar el pedido, especifique el material; calibre (si no es estándar); dimensiones A, B, C y D; estilos de extremos si no son todos QF; y ángulo (estándar 30° que se muestra a continuación, opcional 45°).
    • (A - C) ≥ (CB) y (C) ≥ (D). Utilice la fórmula anterior para determinar si se necesita un reductor en C o D.
    • Longitud = CX 2 + 9"
    • Disponible en acero galvanizado y 304SS (como se muestra a continuación) u opcionalmente 316SS o acero al carbono
    • Disponible con extremos con bridas en diámetros de hasta 72" y otros tipos de extremos diversos.
    • Disponible con ángulo de 45°
    • Calibres opcionales 18, 16, 14, 12 y 10

    Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tipos de extremos opcionales, tamaños más grandes y opciones de material/calibre.

    Quick-Fit se ha utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, donde sea necesario recolectar polvo o transferir partículas finas. Quick-Fit ahorra tiempo y dinero en la instalación, es fácil de limpiar, se adapta a los conductos existentes y se reutiliza fácilmente durante las reconfiguraciones del taller. Obtenga más información sobre por qué Quick-Fit puede ser la mejor solución para usted.

    Especificaciones
    • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

      1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
      2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

        B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
        2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

        C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
        2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
      Especificaciones técnicas
      • Referenciaus-qf-double-branch-30deg
      • Familia de productoQuick-Fit Clamp Together Ducting
      • Grupo de productosBranches
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-05-08
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAcero Galvanizado
      • Material secundarioStainless steel 304
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectHVAC - Recolección de polvo
      • Clasificación IFC Racor de conducto
      • Código ETIMEG015540
      • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
      • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
      • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
      • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
      • Número OmniClass23-33 49 00
      • Título OmniClass HVAC Ductwork

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica
      Belice
      Bermudas
      Canadá
      Costa Rica
      Estados Unidos
      Islas Vírgenes Británicas
      México
      Panamá
      Puerto Rico
      San Martín