Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.
Las derivaciones en Y QF vienen de serie con extremos laminados QF, lo que permite conexiones rápidas con otros conductos QF. Las derivaciones en Y de conductos Nordfab QF® (a veces llamadas “Y verdaderas”) también están disponibles con un ángulo de 60º entre las ramas.
Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tipos de extremos opcionales, tamaños más grandes y opciones de material/calibre.
Quick-Fit® se ha utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, donde sea necesario recolectar polvo o transferir partículas finas. Quick-Fit ahorra tiempo y dinero en la instalación, es fácil de limpiar, se adapta a los conductos existentes y se reutiliza fácilmente durante las reconfiguraciones del taller. Obtenga más información sobre por qué Quick-Fit puede ser la mejor solución para usted.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Costa Rica |
Estados Unidos |
Islas Vírgenes Británicas |
México |
Panamá |
Puerto Rico |
San Martín |