Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.
Las derivaciones de conductos con bridas Nordfab® en forma de Y (a veces llamadas "Y verdaderas") tienen un ángulo estándar de 60° entre las patas y un ángulo opcional de 90°. Construcción duradera de acero calibre 18. Estándar con nuestros extremos de brida angular rotatoria (AFL).
Al solicitar sucursales Y, especifique A, B, C.
Tanto B como C deben representar al menos el 50% de A, y B o C deben representar al menos el 80% de la pierna opuesta.
Utilice la siguiente fórmula para determinar la longitud: L = A + 4”.
• Disponible en galvanizado y 304SS (como se muestra a continuación) u opcionalmente 316SS o acero al carbono
• Disponible con extremos QF en diámetros de hasta 24" y otros tipos de extremos diversos
• Disponible con ángulo de 60° o 90°
• Calibres opcionales: estándar 22 y 20, 16, 14, 12 y 10
Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con las derivaciones en Y de calibre 18.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Costa Rica |
Estados Unidos |
Islas Vírgenes Británicas |
México |
Panamá |
Puerto Rico |
San Martín |