Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
norema/products/ee2299f2-7517-4262-bda6-30894e70c45d
Inicio
Categorías
Cocina
Armarios de Cocina
Base cabinet 60cm Line (2436160)
No disponible en Estados Unidos
Norema
Seguir
Base cabinet 60cm Line (2436160)
Traducido por Google,
Ver original
Línea Puerta Blanca. - Plano con borde ligeramente redondeado. - MDF de 19 mm. - Color NCS S 0500-N - Brillo 25 (variación entre +/- 5)
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Base cabinet with 3 drawers for cooktop. Full-extension drawer with built-in dampers.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
0172436160
Familia de producto
Line
Grupo de productos
Base cabinet
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2024-05-13
Número de edición
1
Altura (mm)
704
Ancho (mm)
600
Profundidad (mm)
565
Links
Links
Instalación URL
https://www.norema.no/
Instrucciones de instalación
https://www.norema.no/
Video tutorial
https://www.norema.no/
Certificación de producto
https://www.norema.no/
Descripción técnica
https://www.norema.no/
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Tablero DM
Material secundario
Tablero MFC
Peso Neto (kg)
34.12
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Armarios de Cocina
Clasificación IFC
Elemento de muebles
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Título
Kitchen Casework
Número OmniClass
23-21 19 00
Título OmniClass
Casework
CSI UniFormat II Código
E2010
CSI UniFormat II Título
Fixed Furnishings
Disponibilidad en regiones
Europa
Noruega
Productos similares
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Descargar
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Descargar
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Descargar
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Descargar
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Descargar
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
Descargar