Publique sus productos
Tall cabinet 60cm Line (8116060)
Norema

Tall cabinet 60cm Line (8116060)

Traducido por Google,
Línea Puerta Blanca. - Plano con borde ligeramente redondeado. - MDF de 19 mm. - Color NCS S 0500-N - Brillo 25 (variación entre +/- 5)
Especificaciones
  • Tall cabinet for integrated fridge/freezer with 1 fixed shelf.
Especificaciones técnicas
  • Referencia0178116060
  • Familia de productoLine
  • Grupo de productosTall cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2112
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)565
Links
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioTablero MFC
  • Peso Neto (kg)54.55
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa
Noruega