Publique sus productos
Alumbrado de Emergencia Empotrado Volutta
Normagrup

Alumbrado de Emergencia Empotrado Volutta

"The Volutta, Volutta Doble, and Recessed Volutta families are the result of blending versatility and style in equal parts."

"Las familias Volutta, Volutta Doble y Volutta de Empotrar son el resultado de mezclar versatilidad y estilo a partes iguales."

Ideadas para cubrir cualquier tipo de instalación con requerimientos estéticos, son apropiadas para cualquier tipo de proyectos.

Highlights:

  • Versatilidad y estilo equilibrados
  • Adecuadas para cualquier tipo de instalación
  • Diseñadas para cumplir requerimientos estéticos
  • Idóneas para diversos proyectos
Especificaciones técnicas
  • Referenciaalumbrado-emergencia-volutta-empotrable
  • Familia de productoVolutta Empotrable
  • Grupo de productosAlumbrado emergencia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)153
  • Ancho (mm)345
  • Profundidad (mm)40
Información relacionada
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001957
  • Nombre ETIMEmergency luminaire
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEmergency Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 13
  • Título OmniClass Emergency Lighting