Publique sus productos
AtLite Complete Exit, ACX Series
AtLite Complete Exit, ACX Series
AtLite Complete Exit, ACX Series
AtLite Complete Exit, ACX Series
AtLite Complete Exit, ACX Series

    AtLite Complete Exit, ACX Series

    Traducido por Google,
    La serie ACX AtLite Complete Edge Lit Exit está diseñada para múltiples aplicaciones de instalación con un diseño de carcasa pivotante que permite montaje en superficie, pared y extremo, además de instalaciones empotradas en pared, techo empotrado y techo inclinado. La serie ACX se suministra con una cubierta de montaje en superficie y una caja empotrada para montaje universal. Los paneles de lentes cumplen con la norma de 8” de la ciudad de Nueva York e incluyen paneles de lentes de espejo transparentes de un solo lado y de doble cara para facilitar el almacenamiento y el pedido. Los modelos con batería de níquel-cadmio sin mantenimiento proporcionan 90 minutos de funcionamiento cuando se corta la alimentación de CA. Las carcasas tienen un acabado de aluminio satinado estéticamente agradable.
    Especificaciones
      • Universal mount edge lit exit: surface ceiling, wall, end mount, recessed ceiling and wall mount
      • Pivot housing for sloped ceiling or back wall mount
      • NYC Compliant 8" letter single-sided clear and double-sided mirror lens panels included
      • Bright red LED sources
      • NFPA approved field installable directional chevrons included
      • UL 924 damp location listed
      • Battery backup models provide 90 minutes of emergency run time
      • Dual voltage input, 120/277 VAC, 60 Hz
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-atlite-complete-exit-acx-series
    • Familia de productoEmergency Lighting
    • Grupo de productosAtlite
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Número OmniClass23-35 47 15
    • Título OmniClass Exit Illuminated Signs