Publique sus productos
Elit Max Proyector empotrable
Elit Max Proyector empotrable
Elit Max Proyector empotrable
Elit Max Proyector empotrable
Elit Max Proyector empotrable
Elit Max Proyector empotrable
Elit Max Proyector empotrable
Elit Max Proyector empotrable
Elit Max Proyector empotrable
    Normagrup

    Elit Max Proyector empotrable

    ELIT Max: Diseño y Tecnología en Perfecta Armonía.

    ELIT Max es el equilibrio perfecto entre diseño y tecnología. Su cuerpo de aluminio está diseñado específicamente para que la temperatura del LED sea la óptima y así conseguir el mejor rendimiento y durabilidad. Su reflector inconfundible, fabricado en policarbonato técnico, crea una luz de alta calidad, uniforme y sin manchas.

    Highlights:

    • Cuerpo de aluminio para mantener la temperatura óptima del LED.
    • Máximo rendimiento y durabilidad.
    • Reflector de policarbonato técnico para luz uniforme y de alta calidad.
    • Iluminación sin manchas ni zonas oscuras.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelit-max-recessed-downlight
    • Familia de productoElit Max
    • Grupo de productosRecessed downlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)265
    • Ancho (mm)265
    • Profundidad (mm)115
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001959
    • Nombre ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps