Publique sus productos
Elit Micro Proyector empotrable
Elit Micro Proyector empotrable
Elit Micro Proyector empotrable
Elit Micro Proyector empotrable
Elit Micro Proyector empotrable
Elit Micro Proyector empotrable
Elit Micro Proyector empotrable
Elit Micro Proyector empotrable
Elit Micro Proyector empotrable
    Normagrup

    Elit Micro Proyector empotrable

    ELIT Micro: El equilibrio perfecto entre diseño y tecnología.

    ELIT Micro es el equilibrio perfecto entre diseño y tecnología. Su cuerpo de aluminio está diseñado específicamente para que la temperatura del LED sea la óptima y conseguir el mejor rendimiento y durabilidad. Su reflector inconfundible, fabricado en policarbonato técnico, crea una luz de alta calidad, uniforme y sin manchas.

    Destacados:

    • Cuerpo de aluminio para temperatura óptima del LED.
    • Máximo rendimiento y durabilidad.
    • Reflector de policarbonato técnico.
    • Luz uniforme y de alta calidad sin manchas.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelit-micro-recessed-downlight
    • Familia de productoElit Micro
    • Grupo de productosRecessed downlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)85
    • Ancho (mm)85
    • Profundidad (mm)57
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001959
    • Nombre ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps