Publique sus productos
Cavere Adjustable mirror 590x500
Cavere Adjustable mirror 590x500
Cavere Adjustable mirror 590x500
    Normbau

    Cavere Adjustable mirror 590x500

    Traducido por Google,
    590 x 500 mm, soportes de espejos laterales de Ø 32 mm y manija de operación de acero inoxidable, material No. 1.4401 (A4, AISI 316), recubrimiento de polvo resistente a los arañazos con protección antibacteriana. con parte ajustable disponible en los colores Cavere®. Espejo orientable de 500 x 500 mm con bordes cortados y esquinas redondeadas, montado sobre placa base de acero, orientable hasta 25°, con rosetas alveolares de 70 mm de diámetro. fijación con tornillos ocultos. Se suministra con tornillos y tacos Torx de acero inoxidable de 6 mm de diámetro x 70 mm para mampostería sólida.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia7466112
    • Familia de productoCavere Care
    • Grupo de productosCavere
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)153
    • Ancho (mm)660
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descripción Uniclass 2015Mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings