Publique sus productos
Cavere Backrest 825x200x150
Cavere Backrest 825x200x150
Cavere Backrest 825x200x150
Cavere Backrest 825x200x150
    Normbau

    Cavere Backrest 825x200x150

    Traducido por Google,
    respaldo acolchado en color negro Dimensiones totales 825 x 200 mm, dimensiones del respaldo 400 mm x 200 mm, placa de montaje de aluminio para fijar los 2 rieles de soporte elevables separados 700 mm, pintura en polvo resistente a los arañazos con protección antibacteriana, disponible en la gama de colores Cavere® , Respaldo alineado centralmente, acolchado, fabricado en espuma integral PUR. Para montaje en pared encima de un inodoro según la norma DIN 18024/18040, fijación con tornillos ocultos. El kit de montaje debe pedirse por separado para adaptarse al tipo de pared. Asesoramos 7470010, 747020, 747030, 7470030,747040 o 747050.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia7841320
    • Familia de productoCavere Care
    • Grupo de productosCavere
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)825
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Peso Neto (kg)6960
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 21 13
    • Título OmniClass Physically Challenged Positioning Devices
    • CSI UniFormat II CódigoE
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS