Publique sus productos
Oblong lounge chair
Oblong lounge chair
Oblong lounge chair
Oblong lounge chair
Oblong lounge chair
Oblong lounge chair
    Northern

    Oblong lounge chair

    Traducido por Google,
    Los contornos relajantes del sillón Oblong brindan la comodidad extragrande de un sillón reclinable, al mismo tiempo que son más livianos y cómodos que un asiento mullido. Tanto el asiento como el respaldo se inclinan suavemente hacia atrás, lo que hace que Oblong se relaje para reclinarse. Elaborada a partir de dos discos acolchados unidos a un marco minimalista, la forma fluida y el perfil geométrico de la silla recuerdan formas más típicas del arte contemporáneo que del diseño de muebles. Oblong fue diseñado con una base abierta que permite el paso de la luz, lo que permite que esta silla baja llene un espacio pequeño sin que parezca que lo llena. Aunque liviana y cómoda, la estructura de la silla forma una base estable que mantiene los pies firmemente en su lugar.
    Especificaciones
    • Design: Mario Tsai, 2018 Material legs: Steel Colour legs: Black (Ral 9005) Materials seat and backrest: Plywood base, cold foam filling, textile cover Price group 1 (Kvadrat): Brusvik 05 (grey) Brusvik 08 (dark grey) Brusvik 33 (pink) Brusvik 98 (dark blue) Price group 2 (Kvadrat): San (all colours) Price group 3 (Kvadrat): Steelcut trio 3 (all colours) Price group limited (Kvadrat): Harald 3 (192 Black) Net weight: 14.2 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2101
    • Familia de productoOblong lounge chair
    • Grupo de productosLounge chair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)730
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)780
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enNoruega
    • Peso Neto (kg)14.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_48
    • Descripción Uniclass 2015Lounge chairs