Publique sus productos
Antiche Patine
Antiche Patine
Antiche Patine
    Novacolor

    Antiche Patine

    Traducido por Google,
    Antiche Patine es un vehículo transparente a base de copolímeros acrílicos y de estireno, resinas de siloxano y aditivos especiales. La particular formulación de Antiche Patine permite la aplicación sobre múltiples soportes, como superficies sintéticas, minerales y siloxánicas para velaturas interiores y exteriores. Permite conseguir efectos cromáticos transparentes vibrantes, con la posibilidad de obtener diferentes matices y tonalidades según los colores y la técnica de aplicación. Decoración de interiores clásicos y modernos.

    Póngase en contacto con Novacolor

    Especificaciones
    • Special finishing coat for exterior facades in historical town and country areas, in respect of the historical heritage. Finishing coat for synthetic facades, where highly prestigious aesthetic effects are required.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAntiche-patine
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de productosMinerals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Textura
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Descripción Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniClass Textured Paints
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes